Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
K-Ball-series-194

Vanne à boule flottante K-Ball série 194

Product Description

La série 194 de K-Ball d’Emerson est une vanne à boisseau sph érique flottante à passage intégral, en deux parties, avec des brides. Cette vanne à boisseau sphérique est conçue pour une fermeture et un isolement fiables. Elle est disponible avec une certification de sécurité incendie pour les services dangereux tels que les carburants et les substances inflammables.

Ce produit n’est disponible qu’en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques

  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable
  • Configuration à l’épreuve du feu testée selon API 607 8ème édition
  • Arbre anti-éjection
  • Platine de montage supérieure, ISO 5211
  • Conception antistatique selon les normes EN 1983 et ISO 17292
  • Étanchéité selon API 598 / ISO 5208 Taux A / EN 12266-1 Taux A
  • Dispositif de verrouillage (sans verrou)
  • Disponible avec des brides ASME et AS 2129 Tableau E.
Dimensions
DN 15 à 200 (NPS ½ à 8)
Température de service
Jusqu’à 200 °C (392 °F)
Classe de pression
ASME, classe 150/300
Applications
Applications générales
Certifications
API 598, ISO 5208 taux A, EN 12266-1 taux A, API 607
Raccordements au procédé
Brides : ASME 150 / 300, AS 2129 Tableau E
Conception du corps
Deux pièces, corps fendu, vanne à boisseau sphérique flottante à passage intégral
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable

Documentation et schémas