Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.

Bus de terrain et E/S

Les bus de terrain et E/S (entrée/sortie) désignent un système de réseau industriel largement utilisé pour connecter des instruments dans le cadre de l'automatisation des processus. Fonctionnant sur une base multipoint, la technologie de bus de terrain facilite les communications bidirectionnelle entre les appareils tout en réduisant les besoins en câbles sur le terrain. Le système d’E/S, qui peut être numérique ou analogique, fait partie intégrante de la transaction des données entre les composants opérationnels et le système de contrôle-commande. Chez Emerson, vous trouverez la solution de communication dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un système de vannes avec toutes les fonctionnalités d'E/S, d'une connexion directe de bus de terrain sans E/S ou d'une solution autonome. Vous pouvez également choisir un module avec des composants électroniques compatibles IIoT et des capacités de protocole OPC-UA.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Bus de terrain et E/S

Bus de terrain et E/S

1-7 résultats sur 7 dans la rubrique Produits
: