Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT - Mesure non intrusive du débit de vapeur

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G721 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 356 °F. Avec jusqu’à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions d’écoulement difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié FM Classe I Div. 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d’applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,03 pi/s et n’a pas besoin de réduire le diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : selon le diamètre du tuyau et du transducteur
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
23 à 1 000 mm (0,9 à 39,4 pouces)
Plage de pression
3 à 10 barg (44 à 145 psig)
Plage de température (produit)
+135 à +180 °C (+275 à +356 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • SCA - Fonction de calcul de la moyenne des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles
  • Transmetteurs disponibles pour les normes FM Classe I Div. 2 et IECEx/ATEX Zone 2
  • Boîtier en acier inoxydable disponible
  • principe de mesure non intrusive
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption du procédé.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée - sans nécessité de réduire le diamètre des tuyaux.
  • Perte de pression nulle - perte d’énergie nulle.
  • Mesure bidirectionnelle
  • Mesure du débit massique intégré à travers la courbe de vapeur saturée, avec une mesure en ligne de la température.
  • Vérification avancée des débitmètres disponible
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas