Débitmètre portatif ultrasonique très résistant pour eau Flexim FLUXUS F401

Product Description

Le Flexim FLUXUS F401 est le débitmètre idéal pour les campagnes de mesure à long terme sur le terrain. Ce débitmètre portatif ultrasonique très résistant s’installe en quelques minutes seulement, sans interrompre les processus. Il fournit alors des mesures précises et hautement répétables qui ne sont pas affectées par la dérive. Grâce à son excellente capacité de mesure des faibles débits (jusqu’à 0.01 m/s / 0.03 pi/s), le FLUXUS F401 est parfaitement adapté comme débitmètre pour eau potable, dont la vitesse d’écoulement est souvent faible. Grâce à son puissant signal de sortie et à sa technologie de suppression du bruit, il convient parfaitement à une utilisation sur de très grandes conduites et des matériaux difficiles comme l’acier rouillé, le PRV ou même le béton armé.

Type de fluide
Eau
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure et du point de mesure (débit volumique) : ±2 de la lecture ±0,01 m/s ( ±0,03 pi/s)
Répétabilité
0,25 % de la lecture ±0,01 m/s MV (±0,03 pi/s)
Canaux d’écoulement
1
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s)
Certifications/Homologations
-
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a./50 à 60 Hz (bloc d’alimentation)
10,5 à 15 V c.c. (prise au niveau du transmetteur)
batterie intégrée
Diamètre de raccordement
40 à 4 700 mm (1,6 à 185 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +100 °C (-40 à 212 °F)
Sortie
4-20 mA passive
binaire, impulsion
Entrée
-
Protocole de communication
RS232
USB (avec adaptateur)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Conception extrêmement robuste.
  • Idéal pour les longues campagnes de mesure sur le terrain.
  • Installation facile et rapide sans modification de la conduite.
  • Blocs de couplage permanents.
  • Capteurs IP68.

Documentation et schémas