Détecteurs ultrasoniques de fuites de gaz
Les détecteurs de fuites de gaz par ultrasons détectent, à l’aide de capteurs, les fréquences ultrasoniques (25 à 100 kHz) générées par des fuites de gaz, lesquelles sont inaudibles pour l’oreille humaine. Les détecteurs de fuites de gaz par ultrasons sont particulièrement adaptés à la surveillance des applications extérieurs et ne sont pas affectés par les intempéries, le vent, la direction des fuites ou la dilution des gaz.