Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-WhisperFlo

Éléments internes Fisher™ WhisperFlo™ pour la réduction du bruit aérodynamique

Product Description

Les éléments internes Fisher WhisperFlo constituent une solution de pointe pour les applications nécessitant une réduction du bruit. Les vannes de régulation avec éléments internes WhisperFlo fournissent une réduction du bruit aérodynamique supplémentaire pour les applications sur gaz ou vapeur très exigeantes avec pertes de charge élevées. Une cage WhisperFlo avec un corps de vanne de taille appropriée est conçue pour réduire le niveau sonore jusqu'à -40 dBA. Pour les applications spéciales, une atténuation de -50 dBA peut être obtenue

Service critique
Réduction du bruit
Caractéristiques de débit
Linéaire
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • L'utilisation des éléments internes WhisperFlo permet une excellente atténuation du bruit pour les applications très exigeantes. Cette solution doit être envisagée pour les applications que les solutions plus classiques ne permettent pas de satisfaire.
  • Les éléments internes à remplacement rapide permettent d'inspecter rapidement et facilement la cage sans avoir à retirer le corps de vanne de la ligne. Les éléments internes WhisperFlo sont interchangeables avec les éléments internes pour vanne de régulation habituels.
  • Par défaut, les matériaux sont durcis ou la surface d'usure est unique, ce qui assure une résistance exceptionnelle à l'usure. L'association unique de l'écoulement en trois dimensions, de l'étagement de la pression et de la forme spéciale du passage permet de compenser la dissipation d'énergie.
  • Les éléments internes WhisperFlo présentent une capacité plus élevée que les conceptions tortueuses avec les courses de vanne et les diamètres de raccordement traditionnel .
  • La standardisation des diamètres de raccordement permet l'adaptation sur les vannes existantes.

Documentation et schémas