Détendeur d'inertage de réservoir équilibré type T205B de Fisher™

Product Description

Le détendeur d'inertage de réservoir équilibré type T205B est un détendeur à action directe avec clapet entièrement équilibré permettant de réduire la sensibilité aux variations de pression amont. Il dispose d'une grande surface de membrane afin de contrôler précisément les basses consignes sur les systèmes d'inertage de réservoir.

Schémas et modèles CAO: Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Clapet entièrement équilibré
  • Grande surface de membrane
  • Consignes basses et temps de réponse rapide
  • Contrôle précis et faible pression de fermeture
Diamètres du corps
DN 20 or 25
Pression d'entrée maximale admissible
Fonte grise : 150 psig / 10,3 bar
cier au carbone WCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 200 psig / 13,8 bar
Pression aval maximale (boîtier)
Fonte grise : 35 psig / 2,4 bar
Acier au carbone WCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 75 psig / 5,2 bar
Pression aval maximale pour éviter d'endommager les pièces internes
Membrane nitrile (NBR) ou fluorocarbone (FKM) : 35 psig / 2,4 bar
Membrane éthylène-propylène fluoré (FEP) : 20 psig / 1,4 bar
Limites de température des matériaux
NBR : -20 à 180 °F / -29 à 82 °C
FEP: -20 à 180 °F / -29 à 82 °C
FKM : 40 à 300 °F / 4 à 149 °C
EPDM : -20 à 225 °F / -29 à 107 °C
FFKM : 0 à 300 °F / -18 à 149 °C
Prise d'impulsion
Externe
Poids approximatif
8 kg / 17.7 lb
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas