Fisher-P-SS-84PSV4

Vanne de régulation rotative Vee-Ball™ SS-84PSV4 de Fisher™

Product Description

La vanne SS-84PSV4 de Fisher est une vanne d'aspersion de pressuriseur destinée à une utilisation sur les stations génératrices de réacteur nucléaire à eau sous pression de troisième génération. Le corps de vanne NPS 4 x 3” est doté d'extrémité à soudure bout à bout avec des éléments internes Vee-Ball de 3” de Fisher qui fonctionne contre un joint de manchon à ressort. Cette vanne intègre plusieurs améliorations par rapport aux conceptions SS-84 d'origine qui fonctionnaient dans les précédents réacteurs à eau sous pression.

Service critique
Service général
Matériau
Inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Dimensionnement de la vanne
4 x 3
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception à cannelure à dent manquante garantit un assemblage unidirectionnel.
  • La bride à corps latéral permet le retrait des éléments internes avec l'actionneur en place.
  • La conception intègre un réglage facile de la position fermée.
  • Le réglage du tendeur de l'actionneur assure un positionnement précis sans déconnexion des liaisons.