Soupapes internes encastrées séries H722 et H733 de Fisher™

Product Description

Les soupapes encastrées des séries H722 et H733 sont utilisées principalement sur les camions-citernes de gaz de pétrole liquéfiés et dans les réservoirs d'ammoniac (NH3) ou d'autres gaz comprimés. Ces soupapes en acier inoxydable résistent à la rouille et à la corrosion.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable
  • Ressort en acier inoxydable
  • Spécialement conçue pour des applications mobiles
  • Réglages standard du ressort
  • Siège en nitrile (NBR)
  • Numéros de série pour identification
Types et tailles de raccordement
MNPT 2"
MNPT 3"
Bride 3" CL300 RF
Matériaux de construction
Acier inoxydable, laiton
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
480 psig / 33,0 bar
Gamme de pression du départ à la décharge
100 à 400 psig / 6,9 to 27,5 bar
Limites de température
Nitrile (NBR): -40° à 180 °F / -40° à 82°C
Poids approximatifs
Série H722 : 2,75 lbs / 1 kg
Série H732 : 7,5 lbs / 3 kg

Documentation et schémas