Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DSV1000

Solution de vanne à boisseau sphérique à passage intégral Fisher™ Digital Isolation™

Product Description

Le Fisher DSV1000 est une vanne à boisseau sphérique à passage intégral, montée sur tourillon, en trois parties, conçu dès le départ avec des caractéristiques pour le service d'isolation. Il est conçu pour les applications de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et ne présente que peu ou pas de restriction à l'écoulement.

Type de vanne
Vanne à boule sur tourillon
Dimensions de la vanne
6 à 24 NPS
Tenue en pression
ASME classe 150-600
Matériau
Acier au carbone
NACE
Conforme à MR0175 / ISO 15156
Classe d’étanchéité
API 598
Normes de conception et de fabrication
ASME B 16.34
Normes d’essai de sécurité incendie
API 607, API 6FA
Niveau d’intégrité de sécurité
Compatible SIL 3
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les solutions sont conçues, construites et testées pour répondre aux spécifications et fonctionnent comme un ensemble de vanne complet.
  • Une documentation d’usine complète est conservée, y compris la carte de série, le certificat de naissance et les branchements de l’ensemble.
  • Services de vérification et de certification SIL.
  • Point de contact unique pour les devis, les commandes et l’assistancePoint de contact unique pour les devis, les commandes et l’assistance.
  • Ensemble de vanne numérique intelligent.
  • Personnel qualifié des Professionnels en sécurité fonctionnelle certifiés (PESC).
  • Toutes les solutions Digital Isolation offrent le même service et la même fiabilité que tous les produits Fisher.

Documentation et schémas