Détendeurs Fisher™ série CS400

Product Description

Le modèle Fisher de la série CS400 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, des différents diamètres d’orifice, ainsi que l’option de prise d’impulsion interne ou externe sont à l’origine de cette souplesse. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CS400 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Facteur fixé/Précision conforme à la norme Mesure par pression fixée
  • Champ transformable de l’impulsion interne vers l’impulsion externe pour la construction de surveillance d’ouverture complète
  • Corps disponible en fonte grise, en fonte ductile et en acier
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Facilité d’entretien
  • Prêt pour un mélange d’hydrogène jusqu’à 25 % (en volume)
  • 100 % hydrogène disponible - (contacter l’usine)
Configurations disponibles
Détendeur autonome, sans soupape, soupape partielle, prise d’impulsion interne ou externe, option True Monitor intégrale, relais déclencheur VSX4
Hydrogène (H2)
La gamme CS400 a été validée pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances d’étanchéité et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».
Diamètre du corps et types de raccordement au procédé
CI gris : NPT 1-1/4, 1-1/4x1-1/2, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF
DI : NPT 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF ou PN10/16
ST : NPT 1-1/4, 1-1/2, Rp 1-1/4, 1-1/2
Pression amont maximale de fonctionnement
8,6 bar
Plage de pression aval
9 à 380 mbar, sur neuf plages
Pression aval d’urgence maximale (boîtier)
1,7 bar
Pression aval maximale pour éviter d’endommager les pièces internes
0,34 bar au-dessus du point de consigne
Pression aval de service maximale
380 mbar
Prise d’impulsion
Interne ou Externe
Soupape partielle
Cg = 67
Limites de température
-29° à 66 °C
Poids approximatifs
Corps fileté :
Type CS400 : 4 kg
Type CS403 : 8 kg
Type CS404 : 5 kg
Corps à bride : ajouter 4 kg aux poids indiqués
Spécifications True-Monitor™ du type TM600
Pression de commande : 27 à 517 mbar
Pression aval de service maximale TM600 sur CS403 : 517 mbar
Évent : NPT 1/4
Impulsion externe : NPT 1/4
Matériau du boîtier : Aluminium
Détendeur : identique
Spécification du relais déclencheur du type VSX4
OPSO : 1 300 mbar
OPSO/UPSO :
OPSO : 50-600 mbar
UPSO : 10-500 mbar
Évent : NPT 1/4 po
Détection ext. : NPT 1/4
Matériau du boîtier : Aluminium
Prise d’impulsion : Interne ou externe

Documentation et schémas