Fisher-P-749B

Manifold de remplacement Fisher™ Type749B

Product Description

Les détendeurs de remplacement automatiques Fisher passent automatiquement du cylindre d'alimentation (lorsque le gaz est épuisé) au cylindre de réserve. Le Type 749B est un manifold de remplacement grande capacité pour les applications commerciales et industrielles. Il comprend deux régulateurs série 64 et un indicateur direct Type 803. L'ensemble est principalement utilisé avec un détendeur Type HSRL ou 64SR.

ul-listed

Caractéristiques

  • Capacité élevée
  • Classification UL (Type 749B, les détendeurs de deuxième étage sont classés séparément)
Diamètre
1/2" NPT
Pression amont maximale
17,2 bar
Pression aval d'urgence maximale
Pour les détendeurs Type 64 : 15,2 bar
Pour les détendeurs d'étage final Type HSRL : 0,21 bar
Réglage de la pression aval standard
Alimentation : 1,0 bar
Réserve : 0,34 bar
Limites de température
-29 à 71 °C

Documentation et schémas