Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-66R

Détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs série 66R de Fisher™

Product Description

Les détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs de la série 66R réagissent à toute variation de pression de gaz inerte et les vannes d'admission s'ouvrent ou se ferment pour contrôler le débit de gaz inerte hors de la cuve.

Caractéristiques

  • Point de consigne bas
  • Grande précision
  • Conception simple
  • Débits élevés
Diamètre et matériaux du corps
Fonte, acier ou acier inoxydable
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100
Extrémité de raccordement
NPT, CL125 FF, CL150 RF
Pression amont maximale
Type 66R : 8 psig / 550 mbar
Type 66RR : 10 psig / 690 mbar
Plages de réglage
Type 66R : 2" CE à 3 psig / 5 à 207 mbar dans six plages
Type 66RR : 3" CE à 3.25 psig / 7 à 224 mbar dans sept plages
Prise d'impulsion
Type 66R : Interne (Standard) ou Externe
Type 66RR : Externe
Limites de température
Nitrile: -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) : 40° à 300 °F / 4° à 149 °C
Poids approximatifs du 66R
NPS 2 / DN 50 NPT : 50 lbs / 23 kg
NPS 3 / DN 80 NPT : 100 lbs / 45 kg
NPS 4 / DN 100 NPT : 155 lbs / 70 kg
Poids approximatifs du 66RR
NPS 2 / DN 50 NPT : 65 lbs / 29 kg
NPS 3 / DN 80 NPT : 115 lbs / 52 kg
NPS 4 / DN 100 NPT : 170 lbs / 77 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas