Équipement de service sous vide et détendeurs à action directe série 66 de Fisher™

Product Description

Les détendeurs à action directe réducteurs de pression de la série 66 sont largement utilisés dans le contrôle des brûleurs, les systèmes d'inertage de réservoirs et d'autres applications où un contrôle précis des gaz industriels à basse pression est nécessaire, tandis que les équipements de service sous vide à action directe de la série 66 sont disponibles dans les configurations de casse-vide à pression atmosphérique et de casse-vide à pression.

ped

Caractéristiques

  • Réponse sensible aux changements de pression
  • Protection du siège sans sacrifier la capacité de fermeture
  • Capacité d'inertage de réservoir
  • Précision
  • Souplesse d'application
Diamètres du corps et types de raccordement
NPS 2, 3 ou 4 / DN 50, 80 ou 100
Corps en fonte : NPT ou CL125 FF
Corps en acier : NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Pression amont d'urgence
Casse-vide Type 66, 66Z, 66ZZ ou série 66 : pression positive 25 psig / 1,7 bar
Détendeurs casse-vide série 66 : 8 psig ou 16,3"de mercure / 0,55 bar sous vide différentiel
Pression amont maximale pour éviter d'endommager les pièces internes
Type 66 : 10 psig / 0,69 bar
Type 66Z : 5 psig / 0,34 bar
Type 66ZZ : 2 psig / 0,14 bar
Pression amont recommandée
Casse-vide Type 66, 66Z ou série 66 : pression positive 5 psig / 0,34 bar
Type 66Z : 2 psig / 0,14 bar
Détendeurs casse-vide série 66 : CE 6" ou 0,4" de mercure / 15 mbar sous vide différentiel
Pression (de tubage) amont d'urgence
Type 66, 66Z ou 66ZZ : pression positive 8 psig / 0,55 bar
Série 66 VR : 14,7 psi ou 29.9" de mercure / 1,01 bar sous vide différentiel
Série 66 VB : 8 psi ou 16,3" de mercure / 0,55 bar sous vide différentiel
Pression de sécurité maximale pour éviter d'endommager les pièces internes
Type 66, 66Z ou 66ZZ : différentiel 1 psig / 0,07 bar au-dessus du réglage de pression aval
Détendeur casse-vide série 66 : pas plus de 1 psig / 0,07 bar de changement différentiel par rapport au réglage du ressort
Prise d'impulsion

Type 66, 66Z ou 66ZZ
 Corps en fonte : Interne (standard) ou Externe
 Corps en acier : Externe (standard) ou Interne
Détendeurs casse-vide ou casse-vide série 66 : Externe
Limites de température
NBR : -40° à 180 °F / -40° à 82 °C
FKM : 0° à 350 °F / -18° à 177 °C
EPDM: -40° à 275 °F / -40° à 135 °C
Poids approximatifs
NPS 2 (DN 50) NPT: 50 lb/ 23 kg
Corps NPS 3 (DN 80) : 100 lb / 45 kg
Corps NPS 4 (DN 100) : 155 lb / 70 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas