Fisher-P-3620JP

Positionneur électro-pneumatique 3620JP de Fisher™

Product Description

Les positionneurs double effet électro-pneumatiques 3620JP de Fisher sont utilisés avec des actionneurs rotatifs pour positionner précisément les vannes de régulation utilisées dans les applications de régulation. Ces positionneurs robustes fournissent une position de vanne proportionnelle à un signal d'entrée de courant continu et s'intègrent au boîtier de l'actionneur.

iec-ex

Caractéristiques

  • Le positionneur fournit une réponse rapide et précise et peut supporter les vibrations de la plupart des environnements industriels. Une consommation d'air faible et constante contribue à un fonctionnement efficace.
  • La plupart des pièces des positionneurs 3620JP sont interchangeables. L'entretien de ces positionneurs exige ainsi moins de pièces de rechange.
  • Une fois le couvercle retiré, les réglages du zéro, de l'étendue d'échelle et du croisement sont facilement accessibles et peuvent être effectués avec un tournevis.
  • Un gain en boucle ouverte mineur facilement réglable permet le réglage de précision du positionneur pour optimiser la réponse dynamique de chaque application et taille d'actionneur spécifiques.
  • Les variations de pression d'alimentation n'ont qu'un effet minime sur le fonctionnement du positionneur.
  • Les matériaux du boîtier, des composants et du joint d'étanchéité peuvent supporter des environnements difficiles. L'air purgé du positionneur purge les pièces internes et le boîtier de l'actionneur pour assurer une protection supplémentaire.
  • Des réglages simples permettent de basculer entre une action directe et inverse. Aucune pièce supplémentaire n'est requise.
Classification des zones
Antidéflagrant, sécurité intrinsèque et non incendiaire, poussière
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Raccordement électrique
Pression aval max.
1 034 kPa
Type de montage
Monté sur l'actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulant
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Certification de sécurité
NIL
Produit d'alimentation
Air
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas