Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3582i

Positionneur électro-pneumatique Fisher™ 3582i

Product Description

Le positionneur éprouvé Fisher 3582i est réputé pour sa grande précision, sa grande réactivité et sa capacité à supporter les vibrations de la plupart des environnements industriels. Sa faible consommation d'air à régime continu contribue à garantir un fonctionnement efficace.

Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, non incendiaire et anti-poussières
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Signal d'entrée
Électrique
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulation
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Certifications de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le zéro réglable et l'échelle de valeur offrent une plage qui permet d'utiliser tous les signaux d'entrée standard, y compris la régulation par segments de plage.
  • Dans la mesure où les unités d'une même famille de positionneurs peuvent être utilisées dans diverses applications de régulation, la gestion des stocks de pièces de rechange de base s'en trouve simplifiée et le nombre de pièces de rechange nécessaires pour couvrir les besoins d'une base d'applications de positionneurs de toute une installation est réduit au minimum.
  • Le capot amovible peut être retiré au moyen d'un tournevis et d'une clé pour accéder facilement aux réglages du zéro et de l'échelle.
  • Les variations de pression d'alimentation et de charge sur la vanne ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Le carter, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés sont capables de supporter les environnements les plus difficiles. L'air de prélèvement du positionneur permet de purger les composants internes pour une meilleure protection.
  • Vous pouvez passer d'une action directe à une action inverse moyennant quelques simples réglages.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des modules vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer un système de diagnostic de vanne FlowScanner™, des connecteurs, des tuyaux et d'autres composants entre le positionneur et l'actionneur.

Documentation et schémas