Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-299H

Détendeurs Fisher™ 299H

Product Description

Les détendeurs à commande assistée Fisher 299H fournissent une pression contrôlée et des capacités pour les applications industrielles, commerciales et de distribution avec des pressions amont allant jusqu'à 175 psi/12,1 bar. Le modèle 299HS avec Type VSX2 et 299HV avec Type VSX8 sont utilisés dans des applications où l'alimentation en gaz doit être coupée. La soupape partielle intégrée du modèle 299HR vous avertit d'une augmentation de la pression aval au-delà du point de consigne du détendeur. Soupapes de décharge internes partielles types 299HSR et 299HVR pour dissiper toute surpression due à l'expansion thermique mineure.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Système unique de surveillance sans purge
  • Précision
  • Régulation de la pression haute capacité
  • Qualité inégalée
  • Conversion interne, externe ou prise double
  • Démarrage facile
  • Entretien facile
  • Construction robuste
Diamètres du corps et types de raccordement
Tailles : NPS 1-1/ DN 4, NPS 1-1/ DN 2, NPS 2 / DN 50
Connexions : NPT, CL125 FF à bride, CL250 RF à bride, PN 10/16 à bride
Pression de service amont maximale par diamètre de l'orifice
1/4x3/8 po :175 psi/12,1 bar
3/8 po/9,5 mm :175 psi/12,1 bar
1/2 po/13 mm :175 psi/12,1 bar
3/4 po/19 mm :150 psi/10,3 bar
7/8 po/22 mm :125 psi/8,6 bar
1 po/25 mm :100 psi/6,9 bar
1-3/16 po/30 mm :80 psi/5,5 bar
Pression aval maximale (boîtier)
66 psig / 4,5 bar
Pression minimale différentielle pour course complète
1,5 psid / 0,10 bar d
Plages de pression aval
3,5 pouces CE à 60 psig / 9 mbar à 4,14 bar dans neuf plages
Prise d'impulsion
Interne, externe, ou prise double
Capacités de température
-20 à 150°F/-29 à 66°C
Poids approximatif
10 kg (21 lb)

Documentation et schémas