Fisher-P-168 168H 68

Vannes de commutation trois voies Fisher™ séries 168, 168H et 68

Product Description

Les vannes de commutation trois voies séries 168 et 168H sont des vannes pneumatiques à action rapide servant activer et désactiver la pression en réponse à un changement de signal d'entrée pneumatique donné.

ped

Caractéristiques

  • Action de commutation rapide et positive
  • Réglage intégral
  • Fonctionnement trois voies ou action marche/arrêt
  • Réinitialisation automatique ou manuelle
Configurations disponibles
68-2 : vanne de commutation trois voies manuelle
168 : vanne de commutation trois voies à fonctionnement pneumatique et à action rapide
168H : vanne de commutation trois voies haute pression à fonctionnement pneumatique et à action rapide
Pression amont maximale
150 psig / 10,3 bar
Gamme de pression aval
68-2 : commutation manuelle
168 : 2 à 60 psig / 0,14 à 4,1 bar
168H : 35 à 150 psig / 2,4 à 10,3 bar
Limites de température
-10 à 150 °F / -23 à 66 °C
Poids approximatif
Série 68 : 0,5 lb / 0,23 kg
Série 168 : 3 lb / 1 kg
Série 168H : 5 lb / 2 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas