Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fasani-P-P000202

Robinet-vanne haute pression Fasani Style B

Product Description

Un grand choix de robinets-vannes spécifiquement conçus pour les applications haute pression et haute température.

ped

Caractéristiques

  • Une gamme de robinets-vannes à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34 et avec une épaisseur de paroi conforme à la norme API 600.
  • Toute la gamme est proposée dans tous les matériaux indiqués dans les spécifications ASTM (conformité NACE incluse) et conçue pour toujours garantir le maximum de sécurité et d’efficacité du débit.
  • Dimensions de bout en bout conformes à la norme ASME B16.10 (modèle long pour les robinets à brides, modèle court pour les extrémités soudées bout à bout).
  • Les sièges sont soudés.
  • Un indicateur de position est proposé en standard.
  • Revêtement Stellite® gr. 6 du siège et de l’opercule ; revêtement Stellite® gr. 21 du siège arrière.
  • Le joint de chapeau autoclave possède une forme trapézoïdale permettant de réduire la charge exercée sur la boulonnerie et est fourni en type métallique intégral.
  • Platine supérieure conforme à la norme ISO pour faciliter l’assemblage de tous types d’actionneurs ou de réducteurs.
  • Options disponibles : évent pour opercule ou tuyauterie de surcompression, de dérivation (by-pass), interrupteur de fin de course en position ouverte ou fermée.
  • Les robinets sont proposés en standard avec des commandes manuelles (volant ou réducteur selon le diamètre). Options motorisées (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) disponibles.
Certifications
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout
Domaines d’application
Haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, pompes, vannes et manifolds, turbine à vapeur, service général, cogénération, installation de production d'énergie, chaudière à biomasse et chaudière électrique
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, duplex, acier inoxydable, acier
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, opercule à portées obliques
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Robinet-vanne
Produits
Eau chaude, liquide, liquides, oxygène, vapeur, eau

Documentation et schémas