Enardo-P-Series 851

Soupape de respiration Enardo™ série 851

Product Description

La série 851 d'Enardo propose une conception avancée pour les applications de refoulement. Cette soupape hautes performances utilise les technologies les plus récentes pour assurer la protection contre une surpression positive, empêcher une prise d'air et une perte par évaporation du produit et aider à contenir les odeurs et les vapeurs potentiellement dangereuses. La série 851 d'Enardo offre des fonctionnalités qui dépassent les performances des soupapes standard disponibles sur le marché, en particulier dans des conditions ambiantes très froides et des applications impliquant des matériaux collants.

atex-certification
Dimensions
2 po à 12 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | Fonte GS | Acier inoxydable | Acier carbone
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué | Acier inoxydable | Plomb | Acier inoxydable revêtu de résine
Matériaux de siège et de la palette
PPS | Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Pression de sortie
0,5 à 32 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,5 à 32 once/pouce carré
Options
Revêtement spécial, matériau du poids, matériel, matériau du joint d'étanchéité, résines FRP, trace ou gaine à vapeur

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5