Interface RTU WirelessHART® CEI 62591

Product Description

Solution sans fil intégrée qui transforme le mode de gestion des opérations avec les gammes de produit ROC800, FloBoss™ et ControlWave® à la pointe du secteur pour répondre aux besoins des marchés amont et intermédiaire des marchés du pétrole et du gaz. Le module d'interface sans fil permet d'intégrer les données de l'instrument directement dans la base de données du RTU et la logique de commande. La configuration est simple et s'effectue sans qu'il ne soit nécessaire de faire correspondre les données entre le RTU et la passerelle sans fil.

Caractéristiques

  • Première solution intégrée qui ne nécessite pas de mettre en correspondance la passerelle, ce qui permet de réduire le temps de démarrage et d'éviter les coûts élevés liés au percement de tranchée, à la pose de conduit et au tirage de câble
  • Cherchent automatiquement à contourner les obstacles et sont automatiquement détectés afin d'accélérer l'installation et d'offrir davantage de flexibilité
  • L'installation permet une flexibilité de montage physique et environnementale de sorte que les utilisateurs ne sont pas limités à un emplacement spécifique lors de la configuration de l'appareil
  • Amélioration de la visibilité et de la compréhension des procédés sur place, ce qui permet d'éliminer les rondes inutiles et de réduire le plus possible le temps passé sur des sites distants
  • Mise en œuvre de méthodes de chiffrement, d'authentification, de vérification, d'antibrouillage et de gestion des clés pour sécuriser les transmissions de données
  • Aucune étude de site n'est requise, ce qui permet de faciliter et d'accélérer la configuration des instruments sans fil du champ, de gagner du temps et de réduire les coûts
  • Optimisé pour un environnement de faible consommation, ce qui permet de réduire le plus possible les investissements supplémentaires en matière d'infrastructures électriques
  • Réduction du coût total d'installation
  • Déploiement de projet plus simple et plus flexible
  • Amélioration de la sécurité et renforcement de la fiabilité
  • Amélioration des performances d'exploitation