Emerson-P-IC695CPE330

Contrôleur PACSystems™ RX3i CPE330

Product Description

Le contrôleur PACSystems™ RX3i est à la base de la connectivité internet industrielle. Un contrôleur d’automatisation programmable puissant et modulaire qui met l’accent sur la haute disponibilité Le RX3i est doté d'un moteur de commande unique et d'un environnement de programmation universel pour assurer la portabilité des applications sur plusieurs plateformes matérielles.

rohs
Numéro de référence
IC695CPE330
Type de montage
Fond de panier
Mémoire utilisateur
64 Mo
E/S
E/S discrètes de 32 000 Bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques
Pack d'énergie
Disponible
Support de redondance
Redondance des médias (MRP), redondance du système PROFINET (PNSR)
Port Ethernet
3x 10/100/1 000 (2 ports commutés)
Protocoles Ethernet
Client/serveur SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA (serveur non transparent serveur de redondance), EGD, PROFINET, sortie DNP3, IEC-61850, serveur IEC-104, passthrough HART
Protocoles de série
Série ASCII, Modbus/RTU
Périphériques d'E/S à distance
32 simples, 20 redondants, 255 simples avec PNC001
Interface USB
1x USB-A 2.0 
Carte mémoire
1x CFast
Environnement
De 0 à 60 C
Certifications
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Certifications marines
ABS, BV, LR. DNV GL

Caractéristiques

  • Des outils de programmation tels que la programmation par balises, une bibliothèque de codes réutilisables et un mode d'édition de test pour améliorer le dépannage en ligne
  • Un environnement convivial qui peut accroître la flexibilité de la conception et améliorer l'efficacité et la productivité de l'ingénierie
  • L'ajout d'appareils compatibles avec le plug-and-play PROFINET facilite la connexion sécurisée des machines, des données et des personnes
  • Processeur multicœur à haute vitesse pour un débit plus rapide sans goulot d'étranglement au niveau des informations
  • Support pour les E/S discrètes à haute densité, analogique universel (TC, RTD, jauge de contrainte, tension et courant configurables par canal), analogique isolé, analogique haute densité, compteur haute vitesse et modules de mouvement
  • Support pour les E/S discrètes à haute densité, analogique universel (TC, RTD, jauge de contrainte, tension et courant configurables par canal), analogique isolé, analogique haute densité, compteur haute vitesse et modules de mouvement

Documentation et schémas