Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC695ALG628

Module d'entrée analogique RX3i, HART, 8 canaux

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC695ALG628
Nombre et type d'entrées analogiques
UL, UL HAZLOC
Résolution et vitesse
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consommation de courant
34 × 145 × 140 mm
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud
  • Diverses plages de tension et de capacités de courant pour répondre à vos besoins d'application.

Documentation et schémas