Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694MDL654

Module d'entrée de tension cc RX3i, 5/12 V, 32 points

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694MDL654
Nombre d'entrées, type et vitesse
32 points ; logique pos/nég, 1 mS marche/1 mS arrêt
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
5/12 Vcc, plage 4,5 ~ 15 V, marche > 4,2
Consommation de courant de fond de panier
5 Vcc, Logic utilise 195 mA à 5 Vcc ou 12 Vcc, Logic utilise 440 mA à 5 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communs
UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux
Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud
  • Diverses gammes de tension, types, capacité de courant, isolement et temps de réponse pour répondre aux besoins de votre application.

Documentation et schémas