Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG232

Module d'entrée analogique RX3i, tension, 16 canaux, efficacité

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG232
Nombre et type d'entrées analogiques
16 canaux ; -10 V à +10 V, 0 à 10 V
Résolution et vitesse
16 bits ; 5 mS à extrémité unique, 3 mS différentiel
Consommation de courant
112 mA à 5 Vcc, 110 mA fourni par l'utilisateur 24 Vcc
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas