Emerson-P-IC694ALG223

Module d'entrée analogique, tension, 16 canaux, haute densité

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG223
Nombre et type d'entrées analogiques
16 canaux ; 4 à 20 mA ; 0 à 20 mA
Résolution et vitesse
12 bits ; 13 mS
Consommation de courant
120 mA à 5 Vcc, 65 mA fourni par l'utilisateur 24 Vcc
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas