Emerson-P-IC086SLM244LL

Commutateur industriel Gigabit Ethernet de couche 3 monté en rack à 28 ports

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086SLM244L22L
Géré
OUI
Ports 10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX
24
Port Combo Gigabit avec ports 10/100/1000Base-T(X) et 100/1000Base-X SFP
4
Norme Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX et 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: contrôle de débit IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802. 1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN marquage IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: Authentification IEEE 802.1AB: LLDP

Caractéristiques

  • Plage de températures étendue. Conçu pour fonctionner dans des environnements hostiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide des réseaux. Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Prise en charge du routage de la couche 3, du routage statique, des fonctions RIP et VRRP
  • Outil de configuration de réseau web. Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau