Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-IC086SLM082

Commutateur industriel géré à 10 ports

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086SLM082
Géré
OUI
Ports 10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX
8
Ports SFP 100/1000Base-X
2
Norme Ethernet
IEEE 802.3 : 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX et 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x : contrôle de débit IEEE 802.3ad : LACPIEEE 802. 1D: STPIEEE 802.1p : COSIEEE 802.1Q: VLAN marquageIEEE 802.1W : RSTPIEEE 802.1s : MSTPIEEE 802.1X: Authentification IEEE 802.1AB : LLDP
Norme Ethernet
IEEE 802.3 : 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX et 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x : contrôle de débit IEEE 802.3ad : LACPIEEE 802. 1D: STPIEEE 802.1p : COSIEEE 802.1Q: VLAN marquageIEEE 802.1W : RSTPIEEE 802.1s : MSTPIEEE 802.1X: Authentification IEEE 802.1AB : LLDP

Caractéristiques

  • Plage de températures étendue. Conçu pour fonctionner dans des environnements hostiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide de réseaux. Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Activer/désactiver les ports, sécurité de basée sur MAC
  • Outil de configuration de réseau web. Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau

Documentation et schémas