Emerson-P-Gas Control Manager

Gas Control Manager

Product Description

Gas Control Manager permet de gérer facilement les besoins en matière de logique de commande. Son interface configurable réduit le temps consacré à la programmation personnalisée et augmente la productivité des vos techniciens. Gas Control Manager est disponible en exclusivité sur le ROC800 et le FloBoss™107 avec trois fonctions principales : applications EFM, causes et effets, somme des flux.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Contrôle des affectations
  • Contrôle des agents d'odorisation
  • Signal de sortie 4-20 mA proportionnel à une entrée ou à un calcul
  • Accumulateurs de compteurs totaux réinitialisables pour le volume et l'énergie
  • Commande de fonctionnement pour un maximum de 4 rampes de comptage
  • Configuration des appareils ROC800 et FloBoss afin de pouvoir effectuer des opérations logiques sans avoir besoin d'écrire de FST