Compteur à grande vitesse RSTi-EP 1 canal, AB 100 kHz RSTi-EP 1 DO 24 Vcc, 0,5 A

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-5111
Module spécialisé
1 canal ; compteur à grande vitesse ; 100 kHz
Entrée-sortie
Les codeurs incrémentaux 5-11V et autres caractéristiques d'entrée pour les types de capteurs 1 et 3 sont conformes à la norme EN 61131-2 ; 0,5A 24Vcc
Consommation de courant Isys et Iin
8mA 20,4-28,8Vcc ; 35mA plus courant de sortie 24Vcc
Redondance du système
PNSR
Capacités supplémentaires
Impulsion et direction/mode AB avec 1, 2, 4 échantillonnages

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas