Actionneur de vanne électrique EIM 2000HP

Product Description

Actionneur pneumatique multitour haute pression, parfait pour des applications utilisant des vannes linéaires, à tige montante ou rotative.

iec-ex

Caractéristiques

  • Alimentation possible par air, par azote ou par gaz naturel à des pressions comprises entre 400 et 1 480 psi
  • Plusieurs tailles de cadre de l'actionneur EIM, 1000, 2000, 3000 et 4000, établissent la base du 2000HP
  • La plupart des composants mécaniques du 2000HP sont interchangeables avec l'actionneur électrique EIM standard, ce qui facilite les achats de pièces détachées
  • Les carters d'engrenages de l'actionneur EIM sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques
  • Alimentation au gaz haute pression pour une réponse rapide des vannes quart de tour à guilotine et à grand alésage
  • Convient parfaitement à toutes les applications industrielles ou de conduites où il est important de disposer d'une conception compacte, d'une commande de secours manuelle simple, de limites de course et d'une protection contre le couple
  • Adaptable aux applications quart de tour ou multitour
  • Alimentation de commande régulée à 6,9 bar (100 psi) et pression d'alimentation du moteur et du bloc pilote à 102 bar (1 480 psi) maximum
Source d’alimentation
Accéder au portail
Type de produit
Parcourez la boutique en ligne sur l’automatisation des vannes pour trouver les produits dont vous avez besoin.
Actionnement
Source d’alimentation
Certifications
Type de produit
Type de contrôle
Actionnement
Type de vanne
Certifications
Température de service
Type de contrôle
Couple/poussée
Type de vanne
Pression de service
Température de service
Pression de service
Couple/poussée

Documentation et schémas