Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-Workstation Hardware

Matériel pour station de travail DeltaV™

Product Description

Les stations de travail DeltaV™ utilisent un ensemble prédéfini d'ordinateurs Dell choisis spécialement pour offrir le meilleur rapport coût/performances pour votre système DeltaV. Nous vous proposons une solution garantissant les performances requises. Lorsque vous utilisez des stations de travail DeltaV, vous ne perdez jamais de temps à des activités techniques et de dépannage coûteuses de problèmes d'installation. Au lieu de cela, vous pouvez vous consacrer pleinement à vos fonctions de contrôle de procédé.

Caractéristiques

  • Système d'exploitation pré-installé pour faciliter le déploiement
  • Disponible avec Windows 7 et Server 2008
  • Simplicité d'installation du réseau de contrôle simple grâce aux cartes réseau pré-installées et prêtes à l'emploi
  • Choix de stations de travail et de serveurs pour une meilleure optimisation du rapport coût/performances
  • Choix d'ordinateurs au format tour ou montés en rack
  • Prise en charge des configurations à un, deux et quatre moniteurs

Documentation et schémas