Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4303T02

Thermocouple/Module CHARM mV DeltaV™

Product Description

Un thermocouple/module de caractérisation (CHARM) mV conçu pour une entrée de thermocouple ou une source basse tension.

Types de sondes : Thermocouple, mV
Source de tension de bas niveau B, E, J, J, K, N, R, R, S, T, non caractérisée (± 20 mV, ± 50 mV, ± 100 mV)
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Isolement
Chaque sonde est isolée galvaniquement et est soumise en usine à un test sous 1 000 Vcc
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB
Alimentation requise par le module CHARM
22 mA max. à 24 Vcc
Compensation de soudure froide (CJC)
Précision ± 1,0 °C, Plage -40 à 85 °C
Détection de sonde ouverte
Oui
Dissipation thermique du module CHARM
0,30 W
Précision
Consulter la fiche technique complète

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer le marshalling et ajouter des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance