Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4301T07

Module CHARM DeltaV™ isolé 24 Vcc pour DI

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) pour entrée numérique 24 Vcc, entrée isolée.

Niveau de détection pour Activé
> 10 Vcc
Niveau de détection pour Désactivé
< 5 Vcc
Courant d’alimentation
6 mA à 24 Vcc
Impédance d’entrée
4 kΩ (environ)
Isolation
Isolation galvanique et test en usine sous 1 000 Vcc
Alimentation requise par le module CHARM
12 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W
Type de canal configurable
Entrée tout-ou-rien - Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz, Compteur d’impulsions - Train d’impulsions 0,1 Hz à 10 KHz, avec une largeur d’impulsion min. de 50 µs
Protection du circuit d’instrument
Fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation, déconnexion du câblage d’instrument

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance