Services de gestion du cycle de vie pour DeltaV - Gestion des correctifs intégrée pour systèmes DeltaV™

Product Description

Le service de gestion des correctifs d’Emerson allie du personnel, des technologies et des pratiques exemplaires en matière de sécurité afin d’assurer la disponibilité des systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) DeltaV, d’assurer la continuité des opérations et de réduire les activités administratives de votre système.

Informations sur les services

Chaque mois, de nouvelles mises à jour du système d’exploitation Microsoft® Windows®, de l’antivirus Endpoint Protection de Trellix® pour systèmes DeltaV et de l’antivirus Endpoint Protection de Symantec™ ainsi que des correctifs du système de contrôle-commande DeltaV™ sont publiés et doivent être appliqués.

L’expérience a montré que de nombreux événements perturbateurs du système peuvent être évités si la mise à jour pertinente est appliquée immédiatement. Mais en raison de priorités divergentes, il est fréquent que les mises à jour de sécurité les plus critiques ne soient pas installées pendant de longues périodes. Le service de gestion des correctifs d’Emerson établit une stratégie proactive pour les filtres de signatures antivirus, les correctifs de sécurité du système d’exploitation Microsoft et les correctifs DeltaV.

Emerson propose deux options de service de gestion des correctifs :

Le service local de gestion des correctifs est un service à livraison manuelle, sur site, qui comprend tous les aspects de l’installation et de la mise en service des correctifs requis.

Le service de gestion automatisée des correctifs automatise le déploiement des mises à jour logicielles pour une mise en œuvre en temps opportun.

Établissez une stratégie de gestion proactive des correctifs : Notre service de gestion des correctifs prend en charge les aspects courants du déploiement des mises à jour logicielles, ce qui permet au personnel de consacrer plus de temps à d’autres activités prioritaires.

Assurez la disponibilité et la continuité des activités de votre système DeltaV : Emerson teste et approuve chaque mois les mises à jour de sécurité du système d’exploitation Microsoft Windows, tandis que les fichiers de signature antivirus sont automatiquement approuvés.