Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Flex

Système DeltaV Flex

Product Description

Le système DeltaV™ Flex est une formule d’abonnement qui intègre des licences logicielles temporaires et un support produit dans une solution intégrée optimisée pour des installations de systèmes plus petits et modulaires. Voici une solution simple pour acquérir, exploiter et maintenir un système DeltaV fonctionnel et profiter des dernières innovations en matière de systèmes de commande de petite taille. Le système DeltaV™ Flex offre solution économique et performante qui permet aux OEM de proposer un petit système DeltaV adapté à un environnement de laboratoire ou de skid, tout en réduisant les coûts initiaux d’investissement.

Conditions de la licence d’abonnement au système DeltaV Flex
Flexibilité dans la durée de la licence ; les licences sont disponibles pour des durées de 1, 3 et 5 ans
Assistance produit
Incluse dans la formule de base et renouvelée avec l’abonnement
Logiciel de base
Licence DeltaV™

  • Logiciel du contrôleur PK Flex
    • DST Flex 50, 100 ou 250.
    • Licence du protocole P01 (Modbus TCP ou EtherNet/IP)
    • 32 Licence du dispositif physique (PDT)
  • ProPLUS Premium
  • Licence d’activation OPC UA


Assistance produit

  • Support produit (anciennement support Guardian)
  • Garantie HW pour les contrôleurs PK Flex associés


Matériel requis (vendu séparément)

  • Contrôleur PK Flex (Simplex ou Redondant)
  • Station de travail ou ordinateur industriel certifiés DeltaV pour ProPLUS
Composants DeltaV complémentaires
Matériel

  • Stations d’opérateurs
  • Station d’application
  • Commutateurs intelligents
  • Cartes EIOC
  • E/S classiques
  • E/S CHARM
  • E/S sans fil


Licences logicielles par abonnement

  • DST Flex (jusqu’à un maximum de 1 500 DST)
  • Licences Scaleup ProPLUS (jusqu’à 1 500 DST max.)
  • Licence de redondance de contrôleur pour le logiciel du contrôleur PK Flex
  • Licences du protocole du logiciel du contrôleur PK Flex (serveur Modbus, serveur OPC UA, PROFINET)
  • Licence de dispositif physique (PDT) pour le logiciel du contrôleur PK Flex
  • EIOC avec licence du protocole client OPC UA, PDT et DST
  • Licence OPC UA Client Tag pour ProPlus et Station Application
  • Licence Advanced Unit Management
  • Licences de lot de base, de lot avancé ou professionnelles
  • Licence VCAT
  • Licences Station Opérateur
  • Licences Station d’application
  • Licence Alarm Help (Aide d’alarme)
  • Licence Operations Premium Performance Pack
  • Licence DeltaV Continuous Historian
Matériel + modules complémentaires
Vendus séparément

Caractéristiques

  • Solution complète, facile à commander, qui tire parti du contrôleur PK Flex
  • Réduction du coût initial pour les petites applications
  • La fonctionnalité peut être ajoutée si nécessaire, au fur et à mesure
  • Un accès optimal aux dernières innovations DeltaV

Documentation et schémas