Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Dantorque-P-DTU

Actionneur de vanne hydraulique sous-marin à cannelure hélicoïdale Dantorque DTU

Product Description

Convient à un large éventail d’applications sous-marines, y compris les marchés maritimes, offshore et pétroliers et gaziers. La conception de l’actionneur sous-marin Dantorque présente des caractéristiques uniques qui permettent à l’utilisateur final de bénéficier des avantages d’un actionneur compact avec un poids et des dimensions considérablement réduits, ce qui permet une réduction globale des coûts.

Caractéristiques

  • Compact pour un encombrement réduit et une conception concentrique

Documentation et schémas