Damcos-P-Indicators

Indicateurs Damcos™

Product Description

Vérifiez les positions des actionneurs avec une précision totale. Damcos offre à la fois un indicateur de position directe (DPI), un indicateur de débit directionnel (DFI) et un indicateur de position volumétrique (VPI) conçus pour s’adapter au programme Damcos. Tous les types d’indicateurs sont disponibles pour les applications tout ou rien. Les indicateurs DPI et VPI, qui comportent la compensation de pression/température, permettent également une utilisation dans les applications analogues.

Programme du produit
Aluminium, laiton, acier inoxydable
Réponse électrique
Interrupteur électrique/Potentiomètre en ohms
Montage
675 bar

Caractéristiques

  • Indicateur direct D/DPI, avec indication directe sur la tige de l’actionneur
  • Réglage du point de consigne D/DPI effectué sans démontage
  • Possibilité de monter l’indicateur D/DPI sur différents blocs
  • Montage DPI sur une unité LPU réalisé uniquement avec un câblage interne
  • Utilisation d’un potentiomètre de précision ou de micro-interrupteurs
  • Indicateurs indirects VPI et DFI indiquant le mouvement de l’actionneur à distance, généralement placés sur un manifold avec une électrovanne
  • Chaque indicateur est un appareil simple et peut être placé dans une zone dangereuse lorsqu’il est connecté à une barrière de sécurité.
  • L’indicateur VPI comprend différents engrenages associés à la taille de l’actionneur et à la longueur du tuyau.
  • L’indicateur VPI est disponible en différents matériaux et configurations pour une installation sèche et sur le pont.
  • L’indicateur VPI est disponible avec compensation de pression et de température.

Documentation et schémas