Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Damcos-P-Damcos LPU

Unité d’alimentation locale Damcos™ LPU

Product Description

Faites confiance à des performances maritimes éprouvées avec l’unité d’alimentation locale Damcos (LPU) pour un large éventail de capacités à distance. Cette unité performante fait partie de notre système électrohydraulique pour le contrôle à distance des vannes. L’unité d’alimentation locale est spécialement développée pour le montage sur cloison ou directement sur tous les actionneurs Damcos. La conception robuste et compacte a fait ses preuves de fiabilité sur des milliers de cuves en servie et respecte toutes les classifications de l’industrie maritime.

Autonomie max.
Jusqu’à 10 min selon la température ambiante (rapport cyclique de 25 % max.)
Indice de protection du boîtier
IP 68 – Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Température ambiante
-5 °C à 70 °C (-25 °C à 70 °C sur demande)
Poids
18 à 26 kg selon le type
Volume de cuve
120 à 930 ml selon les exigences
Presse-étoupes
1 à 5 selon la configuration
Matériaux de fabrication
GGG40 (pour plus de détails, consulter la fiche de spécifications du produit)

Caractéristiques

  • L’unité Damcos™ LPU est livrée en plusieurs configurations, comme indiqué ci-dessous, et chacune de ces configurations comprend différentes options de contrôle telles que le raccordement (alimentation) et/ou contrôle du bus : 1) configuration sèche − standard, 2) configuration pont − standard, 3) Inondable − Fonctionnement jusqu’à 70 m pendant 7 jours maximum, 4) EEX − Surveillance de la température brevetée pour les températures élevées
  • Option d’installation de la pompe à main LPU locale
  • Unité Damcos LPU s’adaptant à tous les actionneurs Damcos
  • Désaérage et remplissage d’huile aisés
  • Contrôle du débit de 250 à 1 000 ml/min.
  • Réduction de pompage automatique brevetée réduisant la consommation d’énergie
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.
  • Le LPU est une partie essentielle du système électrohydraulique pour commande à distance des vannes

Documentation et schémas