Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Crosby-P-Style PVR

Soupape de décharge/casse-vide Crosby Style PVR

Product Description

Soupape de décharge sanitaire polyvalente, conçue pour les secteurs de la brasserie, des boissons, de l’agro-alimentaire et de l’industrie pharmaceutique

Caractéristiques

  • Fonctionnement à actionnement automatique.
  • Évacue l’excès de pression d’air ou de gaz.
  • Élimine l’excès de pression de liquide en l’absence d’inertage à l’air ou au gaz.
  • Conçue pour empêcher la formation d’un vide susceptible de provoquer la déformation du réservoir.
  • Le corps et toutes les pièces internes sont conçus pour fonctionner après une exposition aux fluides de procédé et pour résister au rinçage direct et au nettoyage avec des produits stérilisants, caustiques, eau ou vapeur.
  • Permet une vidange complète après le fonctionnement et/ou le rinçage et minimise les crevasses pouvant piéger des contaminants ou favoriser le gel dans les environnements froids.
  • Les sièges à joints toriques FKM de série sur les deux disques assurent l’étanchéité à la fermeture.
  • Tous les matériaux sont résistants à la corrosion et toutes les finitions de surface exposées sont contrôlées pour améliorer les caractéristiques sanitaires.
  • Capuchon inviolable plombé.
  • Fabriquée selon les exigences de la section VIII et Section XIII du code ASME.
  • Capacités sur les fluides compressibles certifiées par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

Documentation et schémas