Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Crosby-P-Style JCE

Soupape de sûreté et de décharge Crosby Style JCE

Product Description

Les soupapes de sûreté et de décharge Crosby JCE offrent une protection complète contre les surpressions dans les systèmes de procédés pour un coût de possession raisonnable.

Caractéristiques

  • Certifiée par SAFED selon BS6759 parties 1, 2 et 3.
  • A.D.Merkblatt (certification TUV).
  • Code ASME Section VIII et Section XIII (certification par le Bureau National), avec marquage « NB/UV ».
  • Règles Stoomwezen A1301.
  • UDT Pologne.
  • SQL chinois.
  • Norme australienne AS1271.
  • Capacité de décharge maximale à pleine levée.
  • Chaque soupape est testée et réglée individuellement.
  • Guidage supérieur sans contact avec le fluide pour un passage sans obstruction du siège.
  • Réfection de l’étanchéité positive avec une garniture résiliente ou en acier inoxydable.
  • Gamme complète d’accessoires.

Documentation et schémas