- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Instruments de mesure
- Mesure de niveau
- Mesure continue de niveau
- Transmetteurs de mesure de niveau par pression différentielle
Transmetteurs de niveau par pression différentielle
La mesure de niveau par pression différentielle utilise les données de pression et de densité pour calculer le niveau. La mesure de niveau par pression différentielle est une technique courante utilisée dans un large éventail d’applications. Les solutions incluent les raccordements de transmetteurs standard et des transmetteurs intégrés avec des séparateurs à montage déporté ou direct qui peuvent être configurés dans des systèmes Tuned-System, équilibrés et électroniques.
Transmetteurs de mesure de niveau par pression différentielle