Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Birkett-P-WB Series

Soupapes de sûreté et de décharge Birkett série WB

Product Description

Soupapes de sûreté et de décharge à ressort à pleine levée et section de buse complète permettant de réduire la surpression en toute sécurité dans un large choix de cuves process.

Caractéristiques

  • La buse complète et la pleine levée fournissent des coefficients de décharge et des capacités élevés.
  • Le vaste choix de types de soupapes, conventionnelles ou à soufflet pour service sur gaz ou liquide, permet une sélection optimale des soupapes.
  • Une large gamme de matériaux fournit des solutions pour toutes les applications.
  • La construction légère réduit les coûts de manutention et d’expédition et bénéficie d’un service en mer.
  • L’intégrité des fuites au niveau du siège minimise les émissions fugitives.
  • Les éléments interchangeables permettent de passer facilement du gaz au liquide et du conventionnel au soufflet.
  • La possibilité de tests sur site réduit les coûts de maintenance.
  • Le nombre réduit de pièces minimise l’inventaire et réduit les coûts de maintenance.
  • Les soupapes sont conformes aux plages de pression/température, aux zones d’orifices et aux dimensions API 526.
  • Une vaste gamme d’accessoires permet d’adapter les soupapes aux exigences spécifiques des codes et des applications.
  • Nettoyage disponible en option pour les services cryogéniques et sur oxygène.

Documentation et schémas