Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Birkett-P-Safeflo

Soupapes de sûreté et de décharge thermique Birkett série Safeflo

Product Description

Gamme de soupapes de décharge thermique convenant pour des applications de gaz ou liquides de petite envergure, réduisant la dilatation thermique des fluides de procédé dans les cuves et les longues tuyauteries

Caractéristiques

  • Un large choix de matériaux comprend des métaux non ferreux pour le service basse température et sur oxygène et des alliages exotiques pour les secteurs de la chimie et des procédés.
  • Maintenance simplifiée des soupapes à brides grâce à une bride d’entrée à emmancher permettant un réalignement plus facile dans la tuyauterie existante après une intervention.
  • Les éléments interchangeables permettent de passer facilement du gaz au liquide ou du liquide au gaz grâce à un nombre minimum de pièces.
  • La série D est certifiée pour tous les fluides sans modification.
  • Une fiabilité éprouvée garantit des performances sûres et fiables.
  • Nettoyage disponible en option pour les services cryogéniques et sur oxygène.
  • Piston équilibré disponible sur la série 7D pour contrer les effets de la contre-pression variable.

Documentation et schémas