AVENTICS-P-TU1

Tuyaux d’air comprimé AVENTICS™ série TU1

Product Description

La série AVENTICS TU1 comprend une large gamme de matières plastiques et de couleurs pour une adaptation à votre application de tuyauterie et une identification facile de votre circuit pneumatique. Les tuyaux d’air comprimé TU1 sont adaptés à l’utilisation dans une goulotte de câbles et permettent un large éventail d’environnements de travail, notamment des versions pour l’industrie alimentaire.

Produits

Search
1-10 résultats sur 255 pour Produits
:
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-TEF R412004076
Épaisseur de paroi
1 mm
Longueur
100 m
Matériau du tuyau
Polytetrafluorethylene
Pression de service maximale à 20 °C
12 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
1 mm
100 m
Polytetrafluorethylene
12 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004778
Épaisseur de paroi
2 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004780
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004781
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur
100 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004782
Épaisseur de paroi
2 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004783
Épaisseur de paroi
2 mm
Longueur
100 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004784
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004785
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur
100 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004790
Épaisseur de paroi
2 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004792
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Longueur
25 m
Matériau du tuyau
Polyester polyurethane
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
disponibilité
Same Day
Épaisseur de paroi
Longueur
Matériau du tuyau
Pression de service maximale à 20 °C
disponibilité
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas