Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-TC15

Distributeurs AVENTICS™ série TC15

Product Description

La série AVENTICS TC08/TC15 inclut une large gamme de distributeurs à tiroir avec boîtiers conçus en polymères hautes performances, dotés de pièces robustes et flexibles. Elle est conçue pour des débits de 800 à 1 500 l/min. Ces distributeurs sont simples à assembler, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une efficacité élevée dans des espaces restreints.

Produits

Search
1-10 résultats sur 276 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058026
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
Avec un rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
Avec un rappel par ressort
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058027
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
Avec un rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
Avec un rappel par ressort
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058028
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
Avec un rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
Avec un rappel par ressort
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058051
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058052
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058053
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
avec un rappel par ressort pneumatique
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
avec un rappel par ressort pneumatique
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC15 0820058076
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
1500 l/min
Type de renvoi
Avec un rappel par ressort
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Type de renvoi
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
1500 l/min
Avec un rappel par ressort
10 bar
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Excellent rapport entre espace de montage et débit
  • Vaste choix de raccordements électriques
  • Commande électrique ou pneumatique
  • Durée de service prolongée
  • Bobine réglable avec quatre positions à 90°

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 73 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas