AVENTICS-R499002207

AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

QTÉ :

Product Description

AOF-1L

Remarque
Bonnes propriétés d’étalement favorisant un démontage rapide des composants et réduisant les temps d’arrêt, Huile lubrifiante 100 % synthétique de grande qualité, Bonne protection anticorrosion pour une plus grande durée de vie des composants, NSF H1 : enregistré pour une plus grande fiabilité des processus
Type
Huile
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
15 cSt
Réservoir
Prise
Volumes
1 L
Température min. du fluide
-45 °C
Température max. du fluide
110 °C
Classe de viscosité
ISO VG 15
Poids
1 kg

Documentation et schémas