Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480640120

AVENTICS™ Mini-chariot, Série MSC-MG-EE R480640120

QTÉ :

Product Description

MSC-DA-008-0010-MG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Ø du piston
8 mm
Course
10 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Easy2Combine
Compatible
Piston double
Avec piston double
Orifice
M5
Amortissement
élastique
Répétabilité
0,3 mm
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Force du piston entrante, théorique
48 N
Force du piston sortante, théorique
63 N
Vitesse maxi
0.8 m/s
Longueur d'amortissement
0.3 mm
Énergie d'amortissement
0.06 J
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6,3 bar
Avec guidage à billes intégré
Avec guidage à billes intégré
Poids
0.37 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Absorption de charge et de couple élevée avec stabilité maximale
  • Conception compacte
  • Interface Easy-2-Combine

Documentation et schémas