Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480177067

AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB - inch R480177067

QTÉ :

Product Description

TRB-DA-063-0050-1122111100000000000000-B

Ø du piston
63 mm
Course
127 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
pneumatique
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
1765 N
Force du piston sortante
1960 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
3/8 NPT
Filetage de la tige de piston
3/4-16 UNF
Longueur d'amortissement
16.5 mm
Énergie d'amortissement
27 J
Poids 0 mm course
1.4 kg
Poids +10 mm course
0.052 kg
Course maxi
2500 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C

Caractéristiques

  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Amortissement pneumatique avancé
  • Amortissement élastique supplémentaire
  • Large gamme de modules de racleur disponibles
  • Grâce au système modulaire, vous pouvez à tout moment changer le racleur sur le vérin et réduire considérablement les interventions d’entretien
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Documentation et schémas