Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432013837

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série Rotair® R432013837

QTÉ :

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
1082.4 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
10 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
10 °C
Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Raccord d'air comprimé échappement
1/4 NPT
Poids
0.73 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Buna-N

Caractéristiques

  • Qn max. 1 100 l/min

Documentation et schémas